??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-35 - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-35-A
Codice
Descrizione
d
35 mm
d1
10 mm
d2
15 mm
h
16 mm
h1
10 mm
h2
11.5 mm
F
2.4 Kg
Volume
3.3 mm3
Peso
3 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD