??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-30 - ELESA-Ventouses à vide
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide VVH-30-A
Rèfèrence
Description
d
30 mm
d1
6 mm
d2
12 mm
h
17 mm
h1
10 mm
h2
12.5 mm
F
1.8 Kg
Volume
2 mm3
Poids
3 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés