??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVH-30 - ELESA-Cup-shaped vacuum cups
Bill of material
ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-30-A
Code
Description
d
30 mm
d1
6 mm
d2
12 mm
h
17 mm
h1
10 mm
h2
12.5 mm
F
1.8 Kg
Volume
2 mm3
Weight
3 g
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели