??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-30 - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-30-A
Codice
Descrizione
d
30 mm
d1
6 mm
d2
12 mm
h
17 mm
h1
10 mm
h2
12.5 mm
F
1.8 Kg
Volume
2 mm3
Peso
3 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD