??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-25 - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-25-A
Codice
Descrizione
d
25 mm
d1
6 mm
d2
12 mm
h
16 mm
h1
10 mm
h2
11.5 mm
F
1.2 Kg
Volume
2 mm3
Peso
2 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD