??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-22-T - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-22-G1/8-T-A
Codice
Descrizione
d
22 mm
d1
G1/8 mm
h
26 mm
h1
8 mm
h2
5 mm
h3
13 mm
s
12 mm
F
0.9 Kg
Volume
723 mm3
Peso
11 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD