??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-22 - ELESA-Ventouses à vide
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide VVH-22-A
Rèfèrence
Description
d
22 mm
d1
4 mm
d2
8 mm
h
13 mm
h1
8 mm
h2
10 mm
F
0.9 Kg
Volume
723 mm3
Poids
2 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés