??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-22 - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-22-A
Codice
Descrizione
d
22 mm
d1
4 mm
d2
8 mm
h
13 mm
h1
8 mm
h2
10 mm
F
0.9 Kg
Volume
723 mm3
Peso
2 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD