??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVH-22 - ELESA-Cup-shaped vacuum cups
Bill of material
ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-22-A
Code
Description
d
22 mm
d1
4 mm
d2
8 mm
h
13 mm
h1
8 mm
h2
10 mm
F
0.9 Kg
Volume
723 mm3
Weight
2 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)