??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-20-T - ELESA-Ventouses à vide
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide VVH-20-G1/8-T-A
Rèfèrence
Description
d
20 mm
d1
G1/8 mm
h
25 mm
h1
8 mm
h2
5 mm
h3
12 mm
s
12 mm
F
0.8 Kg
Volume
535 mm3
Poids
10 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés