??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-12 - ELESA-Ventouses à vide
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide VVH-12-A
Rèfèrence
Description
d
12 mm
d1
4 mm
d2
8 mm
h
11 mm
h1
8.0 mm
h2
9.0 mm
F
0.3 Kg
Volume
254 mm3
Poids
1 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés