??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-12 - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-12-A
Codice
Descrizione
d
12 mm
d1
4 mm
d2
8 mm
h
11 mm
h1
8.0 mm
h2
9.0 mm
F
0.3 Kg
Volume
254 mm3
Peso
1 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD