카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-12-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVH-12
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvh_12/vvh_12.prj},{NB=ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-12-A},{CODE=VV.52038},{DESCRIPTION=VVH-12-A},{DIM01=12},{DIM02=4},{DIM03=8},{DIM04=11},{DIM05=8.0},{DIM06=9.0},{DIM07=0.3},{DIM08=254},{WEIGHT=1},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVH-12 - ELESA-Cup-shaped vacuum cups
Bill of material
ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-12-A
Code
VV.52038
VV.52038
Description
VVH-12-A
VVH-12-A
d
12
mm
d1
4
mm
d2
8
mm
h
11
mm
h1
8.0
mm
h2
9.0
mm
F
0.3
Kg
Volume
254
mm3
Weight
1
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성