??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-10 - ELESA-Ventouses à vide
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide VVH-10-A
Rèfèrence
Description
d
10 mm
d1
4 mm
d2
7 mm
h
11 mm
h1
8.5 mm
h2
8.5 mm
F
0.2 Kg
Volume
227 mm3
Poids
1 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés