??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-10 - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-10-A
Codice
Descrizione
d
10 mm
d1
4 mm
d2
7 mm
h
11 mm
h1
8.5 mm
h2
8.5 mm
F
0.2 Kg
Volume
227 mm3
Peso
1 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD