??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-09-T - ELESA-Ventouses à vide
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide VVH-09-M5-T-S
Rèfèrence
VV.52031
Description
VVH-09-M5-T-S
d
9 mm
d1
M5 mm
d2
7 mm
h
20.5 mm
h1
5 mm
h2
3 mm
h3
12.5 mm
s
7 mm
F
0.15 Kg
Volume
56 mm3
Poids
4 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés