??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-09-T - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-09-M5-T-S
Codice
VV.52031
Descrizione
VVH-09-M5-T-S
d
9 mm
d1
M5 mm
d2
7 mm
h
20.5 mm
h1
5 mm
h2
3 mm
h3
12.5 mm
s
7 mm
F
0.15 Kg
Volume
56 mm3
Peso
4 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD