??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-09-S - ELESA-Ventouses à vide
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide VVH-09-S
Rèfèrence
VV.52030
Description
VVH-09-S
d
9 mm
d1
2 mm
d2
5 mm
h
7 mm
h1
5.5 mm
h2
6 mm
F
0.15 Kg
Volume
56 mm3
Poids
1 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés