??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-09-S - ELESA-Ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Ventose a coppa VVH-09-S
Codice
VV.52030
Descrizione
VVH-09-S
d
9 mm
d1
2 mm
d2
5 mm
h
7 mm
h1
5.5 mm
h2
6 mm
F
0.15 Kg
Volume
56 mm3
Peso
1 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD