카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-09-S
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVH-09
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvh_09/vvh_09_s.prj},{NB=ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-09-S},{CODE=VV.52030},{DESCRIPTION=VVH-09-S},{DIM01=9},{DIM02=2},{DIM03=5},{DIM04=7},{DIM05=5.5},{DIM06=6},{DIM07=0.15},{DIM08=56},{WEIGHT=1},{COLOR=1.00,1.00,1.00,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVH-09-S - ELESA-Cup-shaped vacuum cups
Bill of material
ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-09-S
Code
VV.52030
Description
VVH-09-S
d
9
mm
d1
2
mm
d2
5
mm
h
7
mm
h1
5.5
mm
h2
6
mm
F
0.15
Kg
Volume
56
mm3
Weight
1
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성