??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-07 - ELESA-Ventouses à vide - format Mini
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide - format Mini VVH-07-A
Rèfèrence
Description
d
7 mm
d1
2 mm
d2
5 mm
h
7.0 mm
h1
6 mm
h2
6 mm
F
0.1 Kg
Volume
40 mm3
Poids
1 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés