??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-07 - ELESA-Mini ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Mini ventose a coppa VVH-07-A
Codice
Descrizione
d
7 mm
d1
2 mm
d2
5 mm
h
7.0 mm
h1
6 mm
h2
6 mm
F
0.1 Kg
Volume
40 mm3
Peso
1 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD