??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-05-T - ELESA-Ventouses à vide - format Mini
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide - format Mini VVH-05-M5-T-A
Rèfèrence
Description
d
5 mm
d1
M5 mm
d2
7 mm
h
21.5 mm
h1
5 mm
h2
3 mm
h3
13.5 mm
s
7 mm
F
0.05 Kg
Volume
23 mm3
Poids
4 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés