??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-05-T - ELESA-Mini ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Mini ventose a coppa VVH-05-M5-T-A
Codice
Descrizione
d
5 mm
d1
M5 mm
d2
7 mm
h
21.5 mm
h1
5 mm
h2
3 mm
h3
13.5 mm
s
7 mm
F
0.05 Kg
Volume
23 mm3
Peso
4 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD