??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-05 - ELESA-Ventouses à vide - format Mini
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide - format Mini VVH-05-A
Rèfèrence
Description
d
5 mm
d1
1.5 mm
d2
3 mm
h
8.0 mm
h1
6 mm
h2
7 mm
F
0.05 Kg
Volume
23 mm3
Poids
1 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés