??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-05 - ELESA-Mini ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Mini ventose a coppa VVH-05-A
Codice
Descrizione
d
5 mm
d1
1.5 mm
d2
3 mm
h
8.0 mm
h1
6 mm
h2
7 mm
F
0.05 Kg
Volume
23 mm3
Peso
1 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD