??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVH-04 - ELESA-Ventouses à vide - format Mini
Nomenclature
ELESA-Ventouses à vide - format Mini VVH-04-A
Rèfèrence
Description
d
4 mm
d1
1.5 mm
d2
3 mm
h
7.5 mm
h1
6 mm
h2
7 mm
F
0.03 Kg
Volume
16 mm3
Poids
1 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés