??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVH-04 - ELESA-Mini ventose a coppa
Lista materiale
ELESA-Mini ventose a coppa VVH-04-A
Codice
Descrizione
d
4 mm
d1
1.5 mm
d2
3 mm
h
7.5 mm
h1
6 mm
h2
7 mm
F
0.03 Kg
Volume
16 mm3
Peso
1 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD