??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVH-04 - ELESA-Mini Cup-shaped vacuum cups
Bill of material
ELESA-Mini Cup-shaped vacuum cups VVH-04-A
Code
Description
d
4 mm
d1
1.5 mm
d2
3 mm
h
7.5 mm
h1
6 mm
h2
7 mm
F
0.03 Kg
Volume
16 mm3
Weight
1 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей