카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Mini Cup-shaped vacuum cups VVH-04-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVH-04
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvh_04/vvh_04.prj},{NB=ELESA-Mini Cup-shaped vacuum cups VVH-04-A},{CODE=VV.52001},{DESCRIPTION=VVH-04-A},{DIM01=4},{DIM02=1.5},{DIM03=3},{DIM04=7.5},{DIM05=6},{DIM06=7},{DIM07=0.03},{DIM08=16},{WEIGHT=1},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVH-04 - ELESA-Mini Cup-shaped vacuum cups
Bill of material
ELESA-Mini Cup-shaped vacuum cups VVH-04-A
Code
VV.52001
VV.52001
Description
VVH-04-A
VVH-04-A
d
4
mm
d1
1.5
mm
d2
3
mm
h
7.5
mm
h1
6
mm
h2
7
mm
F
0.03
Kg
Volume
16
mm3
Weight
1
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성