카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Elliptical flat vacuum cups - High Grip VVD-40-80-G1/4-B
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvd/vvd.prj},{NB=High grip elliptical suction cups VVD-40-80-G1/4-B},{CODE=VV.48003},{DESCRIPTION=VVD-40-80-G1/4-B},{DIM01=G1/8},{DIM02=G1/4},{DIM03=28},{DIM04=14},{DIM05=14},{DIM06=4},{DIM07=10},{DIM08=40},{DIM09=30},{DIM10=80},{DIM11=70},{DIM12=17},{DIM13=7.1},{DIM14=13.2},{WEIGHT=68.0},{VFS=3},{D=13.157},{D1=9.728},{F=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVD - ELESA-Elliptical flat vacuum cups - High Grip
Bill of material
Elliptical flat vacuum cups - High Grip VVD-40-80-G1/4-B
Code
VV.48003
VV.48003
Description
VVD-40-80-G1/4-B
VVD-40-80-G1/4-B
d
G1/8
G1/8
mm
d1
G1/4
G1/4
h
28
28
mm
h1
14
14
mm
h2
14
14
mm
h3
4
4
mm
h4
10
mm
b
40
40
mm
b1
30
30
mm
I
80
80
mm
l1
70
70
mm
s
17
17
mm
F
7.1
7.1
Kg
Volume
13.2
13.2
cm3
Weight
68.0
68.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성