??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVA-65-T - ELESA-Ventouses plates en forme de coupelle
Nomenclature
Shaped flat cup suction cups VVA-65-G1/4-T-N
Rèfèrence
description
d
65 mm
d2
25 mm
d3
G 1/4
h
50 mm
h1
5 mm
h2
28 mm
h3
8 mm
h4
14 mm
s
17 mm
F
8.2 Kg
Volume
21 mm3
Poids
26 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés