??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVA-65-T - ELESA-Ventose a coppa piana sagomata
Lista materiale
Ventose a coppa piana sagomata VVA-65-G1/4-T-N
Codice
description
d
65 mm
d2
25 mm
d3
G 1/4
h
50 mm
h1
5 mm
h2
28 mm
h3
8 mm
h4
14 mm
s
17 mm
F
8.2 Kg
Volume
21 mm3
Peso
26 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD