??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVA-65 - ELESA-Ventouses plates en forme de coupelle
Nomenclature
Shaped flat cup suction cups VVA-65-N
Code
description
d
65 mm
d1
10 mm
d2
25 mm
h
28 mm
h1
5 mm
h2
6 mm
F*
8.2 Kg
Volume
21 mm3
Poids
10.5 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés