??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVA-65 - ELESA-Ventose a coppa piana sagomata
Lista materiale
Ventose a coppa piana sagomata VVA-65-N
Codice
description
d
65 mm
d1
10 mm
d2
25 mm
h
28 mm
h1
5 mm
h2
6 mm
F*
8.2 Kg
Volume
21 mm3
Peso
10.5 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD