??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVA-50-T - ELESA-Ventouses plates en forme de coupelle
Nomenclature
Shaped flat cup suction cups VVA-50-G1/4-T-N
Rèfèrence
Description
d
50 mm
d2
25 mm
d3
G1/4
h
42 mm
h1
3 mm
h2
20 mm
h3
8 mm
h4
14 mm
s
17 mm
F
4.9 Kg
Volume
7 cm3
Poids
20.5 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés