??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVA-50-T - ELESA-Ventose a coppa piana sagomata
Lista materiale
Ventose a coppa piana sagomata VVA-50-G1/4-T-N
Codice
Descrizione
d
50 mm
d2
25 mm
d3
G1/4
h
42 mm
h1
3 mm
h2
20 mm
h3
8 mm
h4
14 mm
s
17 mm
F
4.9 Kg
Volume
7 cm3
Peso
20.5 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD