품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Shaped flat cup suction cups VVA-50-G1/4-T-N
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVA-50
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vva_50/vva_50_t.prj},{NB=Shaped flat cup suction cups VVA-50-G1/4-T-N},{CODE=VV.45040},{DESCRIPTION=VVA-50-G1/4-T-N},{DIM01=50},{DIM02=25},{DIM03=G1/4},{DIM04=42},{DIM05=3},{DIM06=20},{DIM07=8},{DIM08=14},{DIM09=17},{DIM10=4.9},{DIM11=7},{WEIGHT=20.5},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVA-50-T - ELESA-Shaped flat cup suction cups
Bill of material
Shaped flat cup suction cups VVA-50-G1/4-T-N
Code
VV.45040
VV.45040
Description
VVA-50-G1/4-T-N
VVA-50-G1/4-T-N
d
50
mm
d2
25
mm
d3
G1/4
h
42
mm
h1
3
mm
h2
20
mm
h3
8
mm
h4
14
mm
s
17
mm
F
4.9
Kg
Volume
7
cm3
Weight
20.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성