??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVA-50 - ELESA-Ventouses plates en forme de coupelle
Nomenclature
Shaped flat cup suction cups VVA-50-N
Rèfèrence
Description
d
50 mm
d1
10 mm
d2
25 mm
h
20 mm
h1
3 mm
h2
6 mm
F
4.9 Kg
Volume
7 cm3
Poids
10.5 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés