??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVA-50 - ELESA-Ventose a coppa piana sagomata
Lista materiale
Ventose a coppa piana sagomata VVA-50-N
Codice
Descrizione
d
50 mm
d1
10 mm
d2
25 mm
h
20 mm
h1
3 mm
h2
6 mm
F
4.9 Kg
Volume
7 cm3
Peso
10.5 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD