??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVA-27-T - ELESA-Ventouses plates avec butée
Nomenclature
Flat suction cups with stem VVA-27-G1/4-T-A
Rèfèrence
Description
d
27 mm
d1
M8 mm
d2
15 mm
d3
G1/4
h
46 mm
h1
3 mm
h2
24 mm
h3
8 mm
h4
14 mm
s
17 mm
F
1.4 Kg
Volume
2.2 cm3
Poids
15 g
D1
8 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés