??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVA-27-T - ELESA-Ventose piane con gambo
Lista materiale
Ventose piane con gambo VVA-27-G1/4-T-A
Codice
Descrizione
d
27 mm
d1
M8 mm
d2
15 mm
d3
G1/4
h
46 mm
h1
3 mm
h2
24 mm
h3
8 mm
h4
14 mm
s
17 mm
F
1.4 Kg
Volume
2.2 cm3
Peso
15 g
D1
8 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD