??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVA-27 - ELESA-Ventouses plates avec butée
Nomenclature
Ventouses plates avec butée VVA-26-A
Rèfèrence
Description
d
27 mm
d1
11 mm
d2
15 mm
h
24 mm
h1
3 mm
h2
16 mm
F
1.4 Kg
Volume
2.2 cm3
Poids
2.5 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés