??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVA-27 - ELESA-Ventose piane con gambo
Lista materiale
Ventose piane con gambo VVA-26-A
Codice
Descrizione
d
27 mm
d1
11 mm
d2
15 mm
h
24 mm
h1
3 mm
h2
16 mm
F
1.4 Kg
Volume
2.2 cm3
Peso
2.5 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD