카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Flat suction cups with stem VVA-26-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVA-27
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vva_27/vva_27.prj},{NB=Flat suction cups with stem VVA-26-A},{CODE=VV.45017},{DESCRIPTION=VVA-26-A},{DIM01=27},{DIM02=11},{DIM03=15},{DIM04=24},{DIM05=3},{DIM06=16},{DIM07=1.4},{DIM08=2.2},{WEIGHT=2.5},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVA-27 - ELESA-Flat vacuum cups with shank
Bill of material
Flat suction cups with stem VVA-26-A
Code
VV.45017
VV.45017
Description
VVA-26-A
VVA-26-A
d
27
mm
d1
11
mm
d2
15
mm
h
24
mm
h1
3
mm
h2
16
mm
F
1.4
Kg
Volume
2.2
cm3
Weight
2.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성