??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVA-18-T - ELESA-Ventouses plates avec butée
Nomenclature
Flat suction cups with stem VVA-18-G1/8-T-N
Rèfèrence
Description
d
18 mm
d1
G1/8
d2
11 mm
h
23 mm
h1
2.5 mm
h2
10 mm
h3
5 mm
h4
8 mm
s
14 mm
F
0.6 Kg
Volume
459 mm3
Poids
12.5 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés