??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVA-18-T - ELESA-Ventose piane con gambo
Lista materiale
Ventose piane con gambo VVA-18-G1/8-T-N
Codice
Descrizione
d
18 mm
d1
G1/8
d2
11 mm
h
23 mm
h1
2.5 mm
h2
10 mm
h3
5 mm
h4
8 mm
s
14 mm
F
0.6 Kg
Volume
459 mm3
Peso
12.5 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD