??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVA-17 - ELESA-Ventouses plates avec butée
Nomenclature
Flat suction cups with stem VVA-17-A
Rèfèrence
Description
d
17 mm
d1
3.8 mm
d2
9 mm
h
11 mm
h1
1 mm
F
0.6 Kg
Volume
213 mm3
Poids
1 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés