??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVA-17 - ELESA-Ventose piane con gambo
Lista materiale
Ventose piane con gambo VVA-17-A
Codice
Descrizione
d
17 mm
d1
3.8 mm
d2
9 mm
h
11 mm
h1
1 mm
F
0.6 Kg
Volume
213 mm3
Peso
1 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD