??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVA-17 - ELESA-Flat vacuum cups with shank
Bill of material
Flat suction cups with stem VVA-17-A
Code
Description
d
17 mm
d1
3.8 mm
d2
9 mm
h
11 mm
h1
1 mm
F
0.6 Kg
Volume
213 mm3
Weight
1 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)